Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,069 € - 0,0961 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Natural
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
0,0776 € - 0,1229 € Richiedi il lead time qui
M5
Natural
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,1123 € - 0,2045 € 9318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
8.0 mm
Impronta a croce
0,0979 € - 0,1782 € 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
4.0 mm
Impronta a croce
0,117 € - 0,2128 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0862 € - 0,1366 € Richiedi il lead time qui
M5
Natural
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,1028 € - 0,1423 € 9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Natural
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
0,0676 € - 0,0676 € 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1478 € - 0,2694 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
0,1146 € - 0,21 € 10181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
4.5 mm
Impronta a croce
0,117 € - 0,2128 € Richiedi il lead time qui
M3
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
0,1217 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
M3
Trasparente
PC
15.1 mm
Impronta a croce
0,12 € - 0,1658 € 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Natural
Acciaio inossidabile
10.0 mm
Impronta a croce
0,038 € - 0,0529 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Natural
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
0,0561 € - 0,0782 € 9495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Natural
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,0503 € - 0,0702 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Natural
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,0276 € - 0,0276 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Natural
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta a croce
0,0371 € - 0,0371 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Natural
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,1135 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
M5
Natural
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,0979 € - 0,1782 € 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
4.0 mm
Impronta a croce
  • di 8
Vite Chiave a croce M4 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

341042040952

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M5 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

341051040952

Fascia di prezzo
0,1229 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M2 8.0 mm PC Trasparente

170020800022

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
9318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 4.0 mm PC Trasparente

170030400022

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 PC Trasparente

170030900022

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
  • Colore
    Trasparente
Vite Chiave a croce M5 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

341051240952

Fascia di prezzo
0,1366 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M5 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

341052040952

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M2 PC Trasparente

170020300022

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0676 €

Livelli di giacenza
2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite meccanica
Vite Impronta a croce M2 10.0 mm PC Trasparente

170021000022

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 4.5 mm PC Trasparente

170030500022

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
10181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
Vite Impronta a croce M3 10.0 mm PC Trasparente

170031000022

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 15.1 mm PC Trasparente

170031500022

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Chiave a croce M2 10.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

341011041553

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,12 €

Livelli di giacenza
2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M3 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

341030840952

Fascia di prezzo
0,0529 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M3 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

341031240952

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
9495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M4 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

341041040952

Fascia di prezzo
0,0702 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M4 16.0 mm Acciaio temperato Naturale

341041640952

Fascia di prezzo
0,0276 € - 0,0276 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M4 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

341042540952

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Chiave a croce M5 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

341052540952

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M2 4.0 mm PC Trasparente

170020400022

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica