Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,437 € - 1,7686 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Trasparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1175 € - 0,2141 € | 1374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,1005 € - 0,1837 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0782 € - 0,0782 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3012 € - 0,4905 € | 377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,1754 € - 0,3178 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,2542 € - 0,4131 € | 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,1409 € - 0,257 € | 3094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3979 € - 0,6494 € | 1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,5527 € - 0,8719 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,7323 € - 1,1551 € | 608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,4228 € - 0,6674 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1615 € - 0,2221 € | 8335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2335 € - 0,3799 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,3703 € - 0,5844 € | 1474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1768 € - 0,2887 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2597 € - 0,4725 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,4353 € - 0,4353 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,4698 € - 0,742 € | 1895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,6729 € - 1,0252 € | 905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.