Le viti a testa quadrata possono essere usate nelle applicazioni in cui non è possibile utilizzare viti a testa rotonda a causa di limitazioni di spazio o forma.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1079 € - 0,1264 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
0,095 € - 0,1109 € | 10698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
0,1211 € - 0,1423 € | 6753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,1935 € - 0,215 € | 16515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
0,0971 € - 0,1135 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare