Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa tonda

Disponibile

Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0606 € - 0,0961 € Richiedi il lead time qui
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0401 € - 0,0401 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0512 € - 0,0813 € Richiedi il lead time qui
M3
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0134 € - 0,0134 € Richiedi il lead time qui
M4
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0599 € - 0,095 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0327 € - 0,0327 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0163 € - 0,0163 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1343 € - 0,1865 € 9925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 3
Vite Chiave con scanalatura M5 10.0 mm Nylon Naturale

421008500002

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.4 mm
Vite Impronta con intaglio M3 4.0 mm Nylon Naturale

421000500002

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Profondità feritoia
    0.9 mm
Vite Chiave con scanalatura M3 16.0 mm Nylon Naturale

421003500002

Fascia di prezzo
0,0813 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Profondità feritoia
    0.9 mm
Vite Chiave con scanalatura M4 10.0 mm Nylon Naturale

421006000002

Fascia di prezzo
0,0134 € - 0,0134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.3 mm
Vite Chiave con scanalatura M5 8.0 mm Nylon Naturale

421008000002

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0599 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.4 mm
Vite Chiave con scanalatura M6 25.0 mm Nylon Naturale

421014000002

Fascia di prezzo
0,0327 € - 0,0327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.6 mm
Vite Chiave con scanalatura M3 8.0 mm Nylon Naturale

421002000002

Fascia di prezzo
0,0163 € - 0,0163 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Chiave con scanalatura M6 12.0 mm Nylon Naturale

421012000002

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1343 €

Livelli di giacenza
9925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.6 mm