Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,8658 € - 10,7502 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
13,6381 € - 14,8126 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
7,1852 € - 7,807 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
8,0834 € - 8,7881 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
8,7604 € - 9,5204 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
9,2164 € - 10,0178 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
9,5895 € - 10,4324 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
13,3617 € - 14,5086 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
13,8039 € - 14,9922 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0353 € - 0,0353 € | Richiedi il lead time qui |
#4-36
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0345 € - 0,0345 € | Richiedi il lead time qui |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Richiedi il lead time qui |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0357 € - 0,0357 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0366 € - 0,0366 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0408 € - 0,0408 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0337 € - 0,0337 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0353 € - 0,0353 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0375 € - 0,0375 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0607 € - 0,0607 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0836 € - 0,0836 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.