Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con esagono incassato

Disponibile

Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Dimensioni chiave esagonale compatibile Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,036 € - 0,036 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
PA
2 mm
4.7 mm
Impronta esagonale
0,0555 € - 0,0555 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
44.5 mm
Impronta esagonale
0,0336 € - 0,0336 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
2.4 mm
Impronta esagonale
0,0349 € - 0,0349 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
7924.8 mm
Impronta esagonale
0,0405 € - 0,0405 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
41.3 mm
Impronta esagonale
0,0658 € - 0,0658 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
12.7 mm
Impronta esagonale
0,0339 € - 0,0339 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
4.0 mm
Impronta esagonale
0,0382 € - 0,0382 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
30.1 mm
Impronta esagonale
0,036 € - 0,036 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
19.1 mm
Impronta esagonale
0,032 € - 0,0429 € Richiedi il lead time qui
#6-40
PA
2 mm
3.2 mm
Impronta esagonale
0,0586 € - 0,0586 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
4.7 mm
Impronta esagonale
0,0852 € - 0,0852 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
19.1 mm
Impronta esagonale
0,0383 € - 0,0383 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
38.1 mm
Impronta esagonale
0,0374 € - 0,0374 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
17.4 mm
Impronta esagonale
0,0377 € - 0,0377 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
38.1 mm
Impronta esagonale
0,0424 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
25.4 mm
Impronta esagonale
0,081 € - 0,081 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
50.8 mm
Impronta esagonale
0,0344 € - 0,0344 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
15.9 mm
Impronta esagonale
0,0358 € - 0,0358 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
14.3 mm
Impronta esagonale
0,0364 € - 0,0364 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
7.1 mm
Impronta esagonale
  • di 6
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 0.187 in PA

010832T018

Fascia di prezzo
0,036 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    4.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 44.5 mm PA

010832T175

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,0555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    44.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 0.093 in PA

010440T009

Fascia di prezzo
0,0336 € - 0,0336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 0312 in PA

010632T031

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    7924.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 41.3 mm PA

010632T162

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    41.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 12.7 mm PA

010832T050

Fascia di prezzo
0,0658 € - 0,0658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 4.0 mm PA

010440T015

Fascia di prezzo
0,0339 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 1.187 in PA

010440T118

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 19.1 mm PA

010632T075

Fascia di prezzo
0,036 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-40 3.2 mm PA

010832T012

Fascia di prezzo
0,0429 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    3.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 0.187 in PA

010440T018

Fascia di prezzo
0,0586 € - 0,0586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 19.1 mm PA

010440T075

Fascia di prezzo
0,0852 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 38.1 mm PA

010440T150

Fascia di prezzo
0,0383 € - 0,0383 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    38.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 0.687 in PA

010632T068

Fascia di prezzo
0,0374 € - 0,0374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    17.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 38.1 mm PA

010632T150

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    38.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 25.4 mm PA

010832T100

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 50.8 mm PA

010832T200

Fascia di prezzo
0,081 € - 0,081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    50.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 15.9 mm PA

010440T062

Fascia di prezzo
0,0344 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    15.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 0.562 in PA

010632T056

Fascia di prezzo
0,0358 € - 0,0358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 7.1 mm PA

010832T028

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa