Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con esagono incassato

Disponibile

Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Dimensioni chiave esagonale compatibile Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0345 € - 0,0345 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
12.7 mm
Impronta esagonale
0,0351 € - 0,0351 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
11.1 mm
Impronta esagonale
0,0412 € - 0,0412 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
47.6 mm
Impronta esagonale
0,0422 € - 0,0422 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
22.2 mm
Impronta esagonale
0,033 € - 0,033 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
6.4 mm
Impronta esagonale
0,041 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
44.5 mm
Impronta esagonale
0,0364 € - 0,0364 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
22.2 mm
Impronta esagonale
0,0626 € - 0,0626 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
28.6 mm
Impronta esagonale
0,0332 € - 0,0332 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
7.9 mm
Impronta esagonale
0,0603 € - 0,0603 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
9.5 mm
Impronta esagonale
0,0347 € - 0,0347 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6-32
PA
1.6 mm
6.4 mm
Impronta esagonale
0,036 € - 0,036 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
25.4 mm
Impronta esagonale
0,0369 € - 0,0369 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
19.1 mm
Impronta esagonale
0,0649 € - 0,0649 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
7.9 mm
Impronta esagonale
0,0463 € - 0,0463 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
PA
3.2 mm
6.4 mm
Impronta esagonale
0,0367 € - 0,0367 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
31.8 mm
Impronta esagonale
0,0364 € - 0,0364 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
31.8 mm
Impronta esagonale
0,0657 € - 0,0657 € Richiedi il lead time qui
#8-32
PA
2 mm
11.1 mm
Impronta esagonale
0,0381 € - 0,0381 € Richiedi il lead time qui
#4-40
PA
1.3 mm
34.9 mm
Impronta esagonale
0,0359 € - 0,0359 € Richiedi il lead time qui
#6-32
PA
1.6 mm
15.9 mm
Impronta esagonale
  • di 6
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 12.7 mm PA

010440T050

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 0.437 in PA

010632T043

Fascia di prezzo
0,0351 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 47.6 mm PA

010632T187

Fascia di prezzo
0,0412 € - 0,0412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    47.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 22.2 mm PA

010832T087

Fascia di prezzo
0,0422 € - 0,0422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 6.4 mm PA

010440T025

Fascia di prezzo
0,033 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 44.5 mm PA

010440T175

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    44.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 22.2 mm PA

010632T087

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 28.6 mm PA

010832T112

Fascia di prezzo
0,0626 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    28.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 0.312 in PA

010440T031

Fascia di prezzo
0,0332 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    7.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 9.5 mm PA

010440T037

Fascia di prezzo
0,0603 € - 0,0603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 6.4 mm PA

010632T025

Fascia di prezzo
0,0347 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 25.4 mm PA

010632T100

Fascia di prezzo
0,036 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 19.1 mm PA

010832T075

Fascia di prezzo
0,0369 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 0.312 in PA

010832T031

Fascia di prezzo
0,0649 € - 0,0649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    7.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale 1/4-20 6.4 mm PA

012520T025

Fascia di prezzo
0,0463 € - 0,0463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 31.8 mm PA

010440T125

Fascia di prezzo
0,0367 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    31.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 31.8 mm PA

010632T125

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    31.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #8-32 0.437 in PA

010832T043

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    2 mm
  • Lunghezza filetto
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #4-40 34.9 mm PA

010440T137

Fascia di prezzo
0,0381 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    34.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta esagonale #6-32 15.9 mm PA

010632T062

Fascia di prezzo
0,0359 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    15.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Colore
    Natural
  • Tipo vite
    Vite senza testa