Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,1741 € - 0,2404 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
0,3551 € - 0,4711 € Richiedi il lead time qui
M8
16.0 mm
0,1106 € - 0,1106 € Richiedi il lead time qui
M3
10.0 mm
0150070000VR 0,0802 € - 0,1007 € Richiedi il lead time qui
M3
6.0 mm
0,0477 € - 0,0477 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
12.0 mm
0,0863 € - 0,0936 € 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
0,1204 € - 0,1906 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
30.0 mm
0,0699 € - 0,0699 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
0,052 € - 0,052 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
0,0583 € - 0,0858 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
0,1744 € - 0,1851 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,0672 € - 0,083 € Richiedi il lead time qui
M6
60.0 mm
0,1968 € - 0,243 € Richiedi il lead time qui
M8
50.0 mm
0,2707 € - 0,3342 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
60.0 mm
0,0666 € - 0,0823 € 1728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
50.0 mm
0,1841 € - 0,2273 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
0,2176 € - 0,2687 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
0,0457 € - 0,0565 € 135000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
0,1798 € - 0,222 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
8.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 125700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
  • di 4
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 12.0 mm PA

086061200002

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 16.0 mm PA

086081600002

Fascia di prezzo
0,4711 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 10.0 mm PA

0090090000VR

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 6.0 mm PA

0150070000VR

Fascia di prezzo
0,1007 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 12.0 mm PA

464277

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 20.0 mm PA

464286

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 30.0 mm PA

086040600002

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M3 5.0 mm PA

0150060000VR

Fascia di prezzo
0,0699 € - 0,0699 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 10.0 mm PA

464276

Fascia di prezzo
0,052 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 16.0 mm PA

464285

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 30.0 mm PA

464296

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1744 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 60.0 mm PA

50M060100R060

Fascia di prezzo
0,083 € - 0,0672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 50.0 mm PA

50M080125R050

Fascia di prezzo
0,243 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M10 60.0 mm PA

50M100150R060

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,2707 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 50.0 mm PA

50M060100R050

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
1728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 20.0 mm PA

50M080125R020

Fascia di prezzo
0,2273 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M10 30.0 mm PA

50M100150R030

Fascia di prezzo
0,2687 € - 0,2176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 8.0 mm PA

50M060100R008

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
135000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 8.0 mm PA

50M080125R008

Fascia di prezzo
0,222 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M10 16.0 mm PA

50M100150R016

Fascia di prezzo
0,2397 € - 0,1942 €

Livelli di giacenza
125700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo vite
    Vite senza testa