Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.
La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3084 € - 0,3808 € | In produzione |
NPT 1/2-14
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
0,0357 € - 0,044 € | 51762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
0,0366 € - 0,0452 € | 7285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
0,0666 € - 0,0823 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,1841 € - 0,2273 € | 5074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,2176 € - 0,2687 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,036 € - 0,0444 € | 6359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
0,051 € - 0,063 € | 10018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,0672 € - 0,083 € | 3071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
0,1968 € - 0,243 € | In produzione |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,2707 € - 0,3342 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
0,0355 € - 0,0438 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,0364 € - 0,045 € | 3873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,0555 € - 0,0685 € | 4507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
50M060100R010 | 0,062 € - 0,0765 € | 5178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1837 € - 0,2268 € | 7950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,2008 € - 0,2479 € | In produzione |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,0354 € - 0,0437 € | 11486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,0361 € - 0,0446 € | In produzione |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,0546 € - 0,0674 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare