Menu Ricerca

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Disponibile

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,0831 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
T20
M4
6.0 mm
0,092 € - 0,1575 € 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
20.0 mm
0,10 € - 0,1713 € Richiedi il lead time qui
T20
M5
16.0 mm
0,1699 € - 0,2887 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
16.0 mm
0,3302 € - 0,4919 € Richiedi il lead time qui
T40
M8
20.0 mm
  • di 3
Bullone a testa esagonale M4 6.0 mm PA Naturale

129401000002

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PA Naturale

129407000002

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PA Naturale

129505000002

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PA Naturale

129605000002

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M8 20.0 mm PA Naturale

129804000002

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.3 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia