Menu Ricerca

Volantino 99.0 mm Foro alesato 10.0 mm 17.0 mm PP Nero

Il piedino filettato con fissaggio a vite in ottone nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo:

1219195

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 48,5518 €
5 - 9 46,1405 €
10 - 19 43,6885 €
20 + 38,8252 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

48,55 €

1 x 48,5518 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) ‌Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) a elevata resilienza
Stile volantino Con impugnatura
Tipo maniglia Maniglia ripiegabile
Tipo di foro Reamed Hole
Numero di raggi 2
Materiale ruota PP
Tipo di ruota Two-Spoke
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci