Menu Ricerca

Volantini - A due razze in tecnopolimero

Disponibile

La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Stile volantino Materiale ruota Numero di raggi Diametro volantino Acquista
111,2174 € - 123,5471 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Con impugnatura
Alluminio
2
160.0 mm
58,8193 € - 65,3461 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
200.0 mm
39,1612 € - 43,5176 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Senza impugnatura
Nylon
2
200.0 mm
323,8505 € - 624,64 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Senza impugnatura
Acciaio
4
200.0 mm
39,1612 € - 43,5176 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
Nylon
2
160.0 mm
70,4932 € - 78,3533 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
200.0 mm
46,2833 € - 52,8344 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
PP
2
125.0 mm
17,8012 € - 22,2446 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
PP
2
99.0 mm
37,9269 € - 45,5445 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
PP
2
200.0 mm
11,68 € - 13,6217 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Privo di impugnatura
PP
2
99.0 mm
17,9794 € - 20,981 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Privo di impugnatura
PP
2
160.0 mm
11,3738 € - 13,2468 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Privo di impugnatura
PP
2
80.0 mm
181,7527 € - 191,3016 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Con impugnatura
Alluminio
2
200.0 mm
19,9564 € - 22,186 € Richiedi il lead time qui
Nero
Senza impugnatura
Nylon
2
100.0 mm
76,9016 € - 80,939 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Con impugnatura
Alluminio
2
125.0 mm
30,4089 € - 33,7772 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
100.0 mm
47,0523 € - 52,2924 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
Nylon
2
200.0 mm
39,7959 € - 49,7657 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
PP
2
99.0 mm
45,1695 € - 56,4446 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
PP
2
160.0 mm
31,3475 € - 34,8203 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Senza impugnatura
Nylon
2
160.0 mm
  • di 3
Volantino 160.0 mm Foro 14.0 mm 21.0 mm Alluminio

10271032

Fascia di prezzo
123,5471 € - 111,2174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    39.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    96.0 mm
  • Diametro mozzo
    36.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271124

Fascia di prezzo
65,3461 € - 58,8193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Altezza maniglia
    86.0 mm
  • Diametro mozzo
    44.0 mm
  • Altezza totale
    147.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271193

Fascia di prezzo
43,5176 € - 39,1612 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Diametro mozzo
    50.0 mm
  • Altezza totale
    61.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 14.0 mm Acciaio Naturale

10271087

Fascia di prezzo
624,64 € - 323,8505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    41.0 mm
  • Diametro totale
    200.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino di controllo con maniglia 160.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271223

Fascia di prezzo
43,5176 € - 39,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    56.0 mm
  • Altezza maniglia
    76.0 mm
  • Diametro totale
    160.0 mm
  • Altezza totale
    132.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271155

Fascia di prezzo
78,3533 € - 70,4932 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Altezza maniglia
    98.0 mm
  • Diametro totale
    200.0 mm
  • Altezza totale
    159.0 mm
Volantino 125.0 mm Foro alesato 14.0 mm 22.0 mm PP Nero

10189726

Fascia di prezzo
52,8344 € - 46,2833 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    125.0 mm
  • Altezza volantino
    44.0 mm
  • Altezza maniglia
    65.0 mm
  • Diametro mozzo
    31.0 mm
  • Altezza totale
    109.0 mm
Volantino 99.0 mm Foro alesato 10.0 mm 17.0 mm PP Nero

10189658

Fascia di prezzo
22,2446 € - 17,8012 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    99.0 mm
  • Altezza volantino
    37.0 mm
  • Altezza maniglia
    60.0 mm
  • Diametro mozzo
    25.5 mm
  • Altezza totale
    97.0 mm
Volantino 200.0 mm Foro alesato 20.0 mm 34.0 mm PP Nero

10189795

Fascia di prezzo
45,5445 € - 37,9269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Altezza maniglia
    80.0 mm
  • Diametro mozzo
    50.0 mm
  • Altezza totale
    141.0 mm
Volantino 99.0 mm Foro alesato 12.0 mm 17.0 mm PP Nero

10189689

Fascia di prezzo
13,6217 € - 11,68 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    99.0 mm
  • Altezza volantino
    37.0 mm
  • Diametro mozzo
    25.5 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 160.0 mm Foro alesato 16.0 mm 27.0 mm PP Nero

10189788

Fascia di prezzo
20,981 € - 17,9794 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    51.0 mm
  • Diametro mozzo
    40.0 mm
  • Altezza totale
    51.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 80.0 mm Foro alesato 10.0 mm 17.0 mm PP Nero

10189900

Fascia di prezzo
13,2468 € - 11,3738 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    80.0 mm
  • Altezza volantino
    35.0 mm
  • Diametro mozzo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 200.0 mm Foro 18.0 mm 24.5 mm Alluminio

10271049

Fascia di prezzo
191,3016 € - 181,7527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    45.0 mm
  • Altezza maniglia
    96.0 mm
  • Diametro mozzo
    42.0 mm
  • Altezza totale
    141.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 100.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271162

Fascia di prezzo
22,186 € - 19,9564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    100.0 mm
  • Altezza volantino
    44.0 mm
  • Diametro mozzo
    28.0 mm
  • Altezza totale
    44.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino di controllo con maniglia A due razze 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Fascia di prezzo
80,939 € - 76,9016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    125.0 mm
  • Altezza volantino
    33.0 mm
  • Altezza maniglia
    65.0 mm
  • Diametro mozzo
    31.0 mm
  • Altezza totale
    98.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 100.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271100

Fascia di prezzo
33,7772 € - 30,4089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    100.0 mm
  • Altezza volantino
    39.0 mm
  • Altezza maniglia
    54.0 mm
  • Diametro mozzo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    93.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271230

Fascia di prezzo
52,2924 € - 47,0523 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Altezza maniglia
    76.0 mm
  • Diametro totale
    200.0 mm
  • Altezza totale
    137.0 mm
Volantino 99.0 mm Foro alesato 12.0 mm 17.0 mm PP Nero

10189672

Fascia di prezzo
49,7657 € - 39,7959 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    99.0 mm
  • Altezza volantino
    37.0 mm
  • Altezza maniglia
    60.0 mm
  • Diametro mozzo
    25.5 mm
  • Altezza totale
    97.0 mm
Volantino 160.0 mm Foro alesato 16.0 mm 27.0 mm PP Nero

10189764

Fascia di prezzo
56,4446 € - 45,1695 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    51.0 mm
  • Altezza maniglia
    80.0 mm
  • Diametro mozzo
    40.0 mm
  • Altezza totale
    131.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 160.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271186

Fascia di prezzo
34,8203 € - 31,3475 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    56.0 mm
  • Diametro mozzo
    40.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Colore
    Nero