Menu Ricerca

Volantino Nero

Codice articolo:

1219203

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro volantino 125.0 mm
Altezza volantino 44.0 mm
Altezza sotto ruota 22.0 mm
Diametro mozzo 31.0 mm
Altezza totale 44.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) ‌Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) a elevata resilienza
Stile volantino Privo di impugnatura
Tipo di foro Reamed Hole
Numero di raggi 2
Materiale ruota ‌Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) a elevata resilienza
Tipo di ruota Two-Spoke

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci