Menu Ricerca

Volantino 160.0 mm Foro alesato 16.0 mm 27.0 mm PP Nero

Codice articolo:

1219206

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 55,0678 €
5 - 9 52,3314 €
10 - 19 49,5543 €
20 + 44,0678 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

55,07 €

1 x 55,0678 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) ‌Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) a elevata resilienza
Stile volantino Con impugnatura
Tipo maniglia Maniglia ripiegabile
Tipo di foro Reamed Hole
Numero di raggi 2
Materiale ruota PP
Tipo di ruota Two-Spoke
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci