Menu Ricerca

Volantino di controllo con maniglia A due razze 125.0 mm 12.0 mm

I volantini in metallo sono idonei per scopi industriali pesanti e uso esterno. Adattati per l'installazione su scanalatura di guida.
Codice articolo:

491276

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 78,9649 €
20 + 75,0259 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

157,93 €

2 x 78,9649 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Alluminio
Stile volantino Con impugnatura
Tipo maniglia Maniglia girevole
Tipo di foro Bore Hole
Numero di raggi 2
Materiale ruota Alluminio
Tipo di ruota Two-Spoke
Codice doganale 7616100099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci