Menu Ricerca

Volantino 200.0 mm Foro 18.0 mm 24.5 mm Alluminio

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Codice articolo:

491279

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 186,6356 €
10 + 177,3197 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

186,64 €

1 x 186,6356 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Alluminio
Stile volantino Con impugnatura
Tipo maniglia Maniglia girevole
Tipo di foro Bore Hole
Numero di raggi 2
Materiale ruota Alluminio
Tipo di ruota Two-Spoke
Codice doganale 7616100099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci