Menu Ricerca

Volantino di controllo con maniglia 250.0 mm 17.0 mm Acciaio Nero

Codice articolo:

491283

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 102,8227 €
10 - 19 97,6954 €
20 + 92,5483 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

102,82 €

1 x 102,8227 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Acciaio
Stile volantino Senza impugnatura
Tipo di foro Bore Hole
Numero di raggi 4
Materiale ruota Acciaio
Tipo di ruota Solid
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci