Menu Ricerca

Volantino 40.0 mm Through Thread M8 PA Naturale

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Codice articolo:

279400841553

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 27,4063 €
10 - 49 26,1526 €
50 + 21,0164 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,41 €

1 x 27,4063 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Altezza manopola 24.0 mm
Altezza totale 24.0 mm
Lunghezza filetto 8.2 mm
Colore Natural
Stile raccordo Filettato
Codice doganale 3926909790
Diametro totale 40.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci