Menu Ricerca

Elemento di fissaggio a commutazione 14.0 mm 75.0 mm Grigio Silicone

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Codice articolo:

108011462301

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4988 €
500 - 999 0,3841 €
1000 + 0,3081 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

49,88 €

100 x 0,4988 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Stile raccordo A spinta
Materiale (nome esteso) Gomma siliconica
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci