Menu Ricerca

Wall Plugs

Disponibile

Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.

These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.

To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.

  • Material: Silicone Rubber
  • Colour: Grey

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza raccordo Diametro totale minimo Diametro totale massimo Acquista
0,0344 € - 0,0544 € 58949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
25.0 mm
0,1741 € - 0,3164 € 6060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
60.0 mm
0,0356 € - 0,0563 € 640000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
20.0 mm
0,1225 € - 0,2418 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
50.0 mm
0,0624 € - 0,0988 € 90066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
40.0 mm
0,0344 € - 0,0544 € 29177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
30.0 mm
0,3081 € - 0,4988 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
75.0 mm
Elemento di fissaggio a commutazione 5.0 mm 25.0 mm Silicone Grigio

10333440

Fascia di prezzo
0,0544 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
58949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale minimo
    5.0 mm
  • Diametro totale massimo
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    300 °C
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    A spinta
Elemento di fissaggio a commutazione 12.0 mm 60.0 mm Silicone Grigio

10333488

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
6060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale minimo
    12.0 mm
  • Diametro totale massimo
    60.0 mm
  • Temperatura massima
    300 °C
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    A spinta
Elemento di fissaggio a commutazione 4.0 mm 20.0 mm Silicone Grigio

10333433

Fascia di prezzo
0,0563 € - 0,0356 €

Livelli di giacenza
640000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale minimo
    4.0 mm
  • Diametro totale massimo
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    300 °C
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    A spinta
Elemento di fissaggio a commutazione 10.0 mm 50.0 mm Silicone Grigio

10333471

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale minimo
    10.0 mm
  • Diametro totale massimo
    50.0 mm
  • Temperatura massima
    300 °C
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    A spinta
Elemento di fissaggio a commutazione 8.0 mm 40.0 mm Silicone Grigio

10333464

Fascia di prezzo
0,0988 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
90066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale minimo
    8.0 mm
  • Diametro totale massimo
    40.0 mm
  • Temperatura massima
    300 °C
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    A spinta
Elemento di fissaggio a commutazione 6.0 mm 30.0 mm Silicone Grigio

10333457

Fascia di prezzo
0,0544 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
29177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale minimo
    6.0 mm
  • Diametro totale massimo
    30.0 mm
  • Temperatura massima
    300 °C
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    A spinta
Elemento di fissaggio a commutazione 14.0 mm 75.0 mm Silicone Grigio

10333495

Fascia di prezzo
0,4988 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale minimo
    14.0 mm
  • Diametro totale massimo
    75.0 mm
  • Temperatura massima
    300 °C
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    A spinta