Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

IP rated Azionamento con chiave

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusure a compressione - maniglia a T

Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.

Serrature a camma

Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.

Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.

La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.

  • Materiali: acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso
  • Opzioni di finitura: verniciatura a polvere, cromatura e acciaio inossidabile
  • Colori: nero e naturale (argento)

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.