Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Vinile Filettatura Metrica Cappucci terminali

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Standard

I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.

La linguetta centrale, unita all'esclusivo design a forma di stella, rende il montaggio e la rimozione semplici e veloci. Sono adatti a filettature metriche, UNF e BSP.

  • Materiale: Cloruro di polivinile (PVC) flessibile
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1072

Cappucci terminali flessibili - Standard

La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.

Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.

  • Si allunga fino al 15% in più rispetto al diametro prodotto
  • Finitura lucida di alta qualità.


Series Code: SR1044

Cappucci terminali rotondi in vinile

Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.

Codice Serie: SR1044