Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio Carrelli lineari

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Carrelli flangiati - Portata standard

Questi carrelli standard flangiati sono un tipo di cuscinetto lineare utilizzato per applicazioni di movimento lineare precise e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Le guide in acciaio sono temprate a fondo per una maggiore durata e resistenza all'usura.

Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.

I carrelli saranno forniti separatamente dalle guide e montati su blocchi fittizi. Per montare il carrello sulle guide, allineare il blocco fittizio all'estremità della guida e farlo scorrere. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Le guide in acciaio sono temprate a fondo per una maggiore durata e resistenza all'usura.
  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissarlo alla parte in movimento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016.F

Carrelli non flangiati - Bassa portata

Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.

Il profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati.
  • Il suo profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016.UL

Carrelli non flangiati - Portata standard

Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.

I carrelli sono forniti su blocchi fittizi che devono essere portati fino al bordo della guida su cui il carrello deve essere montato durante l'installazione. Far scorrere il carrello dal blocco fittizio alla rotaia per assicurarsi che non si verifichino danni. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto.
  • I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016.U