Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Con rivetto Su linguetta verticale

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Guide per fibra

Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

Sella di cablaggio con bloccaggio

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Supporti per scheda elettronica - A molla

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.

Supporti per scheda elettronica con fissaggio con rivetto

Progettati per essere montati facilmente su telaio con un rivetto della serie SR in plastica. Utili per il montaggio su pannelli di diverso spessore. Rivetto con testa tonda per minimizzare la sporgenza sulla parte inferiore del pannello.

supporti per scheda elettronica - Fissaggio con rivetto/Estremità con due dentini

Questi distanziatori innovativi sono montati sul pannello con un rivetto progettato nella parte. Esercitando una pressione sulla testa del distanziatore, le gambe si espandono bloccando il rivetto in posizione. Realizzati in nylon UL94 V-2, sono disponibili con spaziatore metrico in 13 lunghezze diverse.