Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS Estremità dei tubi Clip a soffitto

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci terminali flessibili - Standard

La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.

Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.

  • Si allunga fino al 15% in più rispetto al diametro prodotto
  • Finitura lucida di alta qualità.


Series Code: SR1044

Cappucci terminali rotondi in vinile

Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.

Codice Serie: SR1044

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.

Codice Serie: SRF0068

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure. Inoltre sono utilizzati per proteggere il pavimento e garantire la presa negli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC o in LDPE, offrono un diverso grado di morbidezza per soddisfare svariate applicazioni. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - rosso, nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461