Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(2 categorie prodotti)
La gamma di morsetti per tubi con vite senza fine propone 2 tipologie di fascetta. Quelli con banda larga 9 mm hanno coppia di serraggio massima pari a 3.0Nm, quelli con banda larga 12 mm hanno coppia di serraggio consigliata pari a 5.0Nm. Sono bande piene che offrono una protezione dei tubi migliore rispetto all'alternativa perforata. È costituita da un carter con saldatura a punti; la vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione. La versione AISI 304/W4 ha una banda stampata e non perforata, con estremità arrotolate, per evitare distorsioni del tubo quando è di gomma flessibile.
Series Code: SR6121, SR6100
I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.