Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(8 categorie prodotti)
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40C a +135C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da -40C a +125C.
I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Questi passacavi sono autobloccanti grazie alla flangia presente sulla superficie esterna. Ciò consente un'installazione veloce e sicura. Questo componente è conforme alle specifiche NAS1368-N10D.
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.