Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.
Codice Serie: SR1867
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza rotolo | Materiale | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7057 € - 18,8301 € | Richiedi il lead time qui |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
43,0924 € - 52,5481 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Schiuma
|
|
|
||
13,8177 € - 14,7254 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
17,7143 € - 20,1186 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
25,4138 € - 27,0394 € | Richiedi il lead time qui |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
472087 | 28,9631 € - 35,3166 € | Richiedi il lead time qui |
|
Schiuma
|
|
|
|
16,053 € - 17,8411 € | 711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
23,0567 € - 25,617 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
8,3912 € - 11,1687 € | Richiedi il lead time qui |
|
PVC
|
|
|
||
12,6156 € - 13,9974 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
22,6367 € - 25,1564 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
28,8141 € - 32,0247 € | Richiedi il lead time qui |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3841 € - 0,4048 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4168 € - 2,2669 € | 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2763 € - 0,2763 € | Richiedi il lead time qui |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2948 € - 0,347 € | 1966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,536 € - 0,536 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,4739 € - 0,4988 € | 576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.