Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ID Xpansion Clamps

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Morsetti di espasione ID - lavorabili

Questi morsetti di espansione ID del diametro interno sono progettati per trattenere i pezzi su un diametro interno, per lavorazioni ad alta densità su frese verticali od orizzontali. Il diametro può variare da 4,1 mm a un massimo di 250 mm. Questo prodotto può essere utilizzato anche come mandrino di espansione su tornio.

Il basso profilo li rende adatti a operazioni secondarie su pezzi a tornio. Possono ospitare un numero maggiore di pezzi per ogni mozzo o piastra di fissaggio e sono semplici da produrre su misura su un tornio o una fresatrice.

Per l'installazione e il serraggio si utilizzano una chiave esagonale. Hanno un corpo in acciaio temperato e sono utilizzati per la lavorazione, i dispositivi medici, la produzione elettronica e le applicazioni per automotive.

  • Progettati per lavorazioni ad alta densità su frese verticali o orizzontali.
  • Il basso profilo li rende ideali per operazioni secondarie su pezzi a tornio.
  • Utilizzati per la lavorazione, i dispositivi medici, la produzione elettronica e le applicazioni automobilistiche.
Materiale: Acciaio temperato Series Code: