These ID Xpansion Clamps are designed for holding parts on an inside diameter, for high density machining on vertical or horizontal mills. Diameter can range from 4,1mm to a maximum of 250mm.This product can also be used as an expanding mandrel on a lathe.
Its low profile suits it for secondary operations on lathe workpieces. It can accommodate more pieces per workpiece hub or fixture plate and is simple to manufacture to size on a lathe or milling machine.
A hex key or hydraulic pull cylinders are used to install and tighten it. It has a mild steel body and is used for machinability, medical devices, electronic manufacturing, and automotive applications.
Material: Mild Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,35 € - 115,71 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
|||
45,05 € - 53,00 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
|||
45,05 € - 53,00 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
|||
107,78 € - 126,80 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
|||
45,05 € - 53,00 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
|||
62,27 € - 73,26 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
|||
216,61 € - 254,83 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
|||
47,95 € - 56,41 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
|||
171,33 € - 201,56 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
|||
76,70 € - 90,24 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
|||
591,73 € - 696,15 € | In produzione |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
|||
1.038,78 € - 1.222,09 € | In produzione |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare