Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Componenti per movimento rotatorio M4

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Componenti di accoppiamento per giunti a forcella

Questi pezzi di accoppiamento per giunti a forcella sono destinati a lavorare con il giunto a forcella, per produrre un movimento fluido e controllato. Sono destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.

L'eccellente inserimento dell'elemento di accoppiamento garantisce un collegamento serrato e solido con il giunto a forcella, assicurando stabilità, affidabilità e una trasmissione ottimale del carico. La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura tra i componenti, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.

Assicura che rimangano allineati e agganciati in presenza di carichi e condizioni variabili, fornendo un collegamento affidabile e sicuro. La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.

  • Destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.
  • La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione.
  • La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Snodi a forcella con clip di fissaggio

Questi giunti a forcella in acciaio con clip di tenuta sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono tenute in posizione da clip di tenuta. Formano un collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

La clip di tenuta è una clip che si blocca in posizione intorno alla base della forcella, impedendo lo scollegamento accidentale, con il risultato di un assemblaggio pulito e compatto. L'acciaio ne garantisce la longevità e la capacità di sopportare forze elevate, nonché la resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione rimuovendo la clip di tenuta. Ciò consente di esaminare, lubrificare o sostituire i componenti.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Qeusti giunti vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento, nonché in settori come quello edilizio, automobilistico e manifatturiero.

  • Materiale: acciaio 1.0718 (11SMnPb30k), argento zincato
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Terminali asta per carichi pesanti - Femmina

Queste aste femmina per impieghi gravosi uniscono due aste, cavi o altri componenti e terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato. Sono costituite da un alloggiamento filettato femmina e da uno snodo sferico integrato. Il cuscinetto liscio sferico supporta carichi radiali e assiali. Consente il disallineamento angolare; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta è supportata da un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita la manutenzione dell'estremità dell'asta. I terminali dell'asta con cuscinetti lisci hanno un attrito iniziale minimo e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire molte particelle estranee, riducendo così le lesioni.

Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura. L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente. Possono sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente.
  • Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio inossidabile, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale: