Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Inserti passacavo Madreviti

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Distanziali per scheda elettronica - Trasparenti, foro quadrato

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Una volta serrata, fornisce un bloccaggio sicuro poiché le gambe all'estremità si espandono. Sono consigliati per il fissaggio dei circuiti stampati con moltissimi componenti.

Distanziatore a scatto

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.

Madreviti

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Madreviti passacavi

Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.

Passacavi a membrana - Montggio su foro

Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.

Passacavi per fissaggio bordo pannello

Il passacavo consente il passaggio di più cavi e fili, proteggendoli dagli spigoli vivi. Aiuta a mantenere i cavi in ordine e organizzati. Disponibile in un'ampia gamma di materiali, tra cui: nylon naturale 6/6 classificato UL94 V2 con una temperatura di esercizio continuo di 80 C o gomma siliconica nera con una durezza di 65 Shore A e una temperatura di esercizio continuo di 180 C. Tutte le dimensioni rispecchiano il prodotto installato.

Passacavi per utilizzo con piastra

I passacavi con piastra di inserimento cavi sono una tecnologia di inserimento e collegamento senza attrezzi per macchine e attrezzature. Disponibili in una serie di dimensioni, la maggior parte della gamma è aperta e presenta una scanalatura e un foro. È disponibile anche un'opzione chiusa, senza scanalatura e foro. Realizzati in TPE TPV nero, questi passacavi hanno un grado di protezione IP65. Sono adatti all'uso a temperature comprese tra -30 C e 100 C. La piastra di inserimento cavi è acquistabile separatamente.