Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
Le fascette autoaggrappanti sono provviste di un adesivo forte a elevata adesività iniziale. I prodotti sono disponibili su un liner in poliestere trasparente per una facile rimozione. Aderisce bene su materiale corrugato, truciolato, vetro, legno, metallo verniciato a polvere e plastica a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV) Materiale: 100% nylon con liner in pellicola in poliestere trasparente Temperatura di applicazione: da 65F a 100F; Temperatura di esercizio: da -20F a 150F ; Applicazioni: Espositori per punto vendita, campioni di libri, oggetti in esposizione, involucri, packaging, raccoglitori
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare