Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Rivetto ad albero con design a doppia estremità, che consente il fissaggio cieco di due pannelli dal centro, senza che sia visibile la testa dell'elemento di fissaggio.
Il design semplice consente di premere il rivetto in modo ordinato e di dare una finitura pulita all'applicazione. Ideale per unire e fissare materiali morbidi come cartone, gomma e pannelli secondari.
Più duraturo rispetto all'uso di adesivi, garantisce elevati carichi di trazione ed è facile e veloce da installare a mano.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.