Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Maniglie a manovella Viti imperdibili M2

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti imperdibili - a testa svasata

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccati alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, che è resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante.
  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207.
Materiale: Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti imperdibili - vite a testa cilindrica

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Series Code: