Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Un sigillo per impieghi gravosi a lunghezza fissa con un design interamente in metallo. Questi sigilli a lunghezza fissa sono ideali per assicurare le porte di camion e container.
Il sigillo in metallo rappresenta un modo extra forte per scoraggiare e prevenire i furti, oltre a contribuire a rilevare le violazioni e le manomissioni.
Facile da installare, non richiede alcuno strumento per essere applicato. Per la rimozione è necessario un utensile da taglio.
I sigilli di plastica a lunghezza fissa rappresentano un modo semplice ed economico per scoraggiare i furti e segnalare le prove di manomissione o violazione delle merci. Sono ideali per proteggere le porte di camion e container.
La nostra gamma è disponibile in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.
InnoLock è dotato di una linguetta piatta a strappo per una rimozione facile e senza utensili. Il sigillo è dotato di una ganascia di chiusura metallica anti-manomissione.
OctoLock e TwinLock sono opzioni interamente in plastica. OctoLock ha una testa ottagonale per impieghi gravosi e presenta un punto di rottura predeterminato. OctoLock e TwinLock beneficiano di un doppio meccanismo di blocco con una ganascia in acetale che ha un punto di fusione più alto del polipropilene (PP).
Anche TwinLock ha un punto di rottura preimpostato per facilitare la rimozione. È dotato di un design ad anello fisso. Per ottenere tutti i vantaggi della sicurezza del doppio meccanismo di blocco, inserire fino a sentire un secondo clic.
Elevata resistenza alla rottura:9,5 kg e 15 kg
I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.
Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.