Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

NEMA Azionamento con manopola Metallo

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusure a compressione - Manopola a farfalla

La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.

Chiusure a quarto di giro - A farfalla

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.

L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, PA, lega di zinco pressofuso
  • Colore: cromo, naturale, nero


Codice Serie: SR5522

Chiusure a quarto di giro - A farfalla, lucchettabili

Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio

Chiusure a quarto di giro per ante spesse - Pomolo alettato

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

Codice Serie: SR5523