Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Chiusura a cilindro

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusure a camma a quarto di giro - Impugnatura a T

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Mini chiavistelli filettati a un quarto di giro senza molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di mini chiusure a camma non dispone di meccanismo a molla e ha chiavi uguali. Tipo fissato tramite inserimento a dado in un'apertura di 16.2x14.2, tipo fissaggio tramite inserimento a clip in un'apertura di 17.2 x14.2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serrature a camma - Con cilindro di bloccaggio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.

Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.

La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.

  • Materiali: acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso
  • Opzioni di finitura: verniciatura a polvere, cromatura e acciaio inossidabile
  • Colori: nero e naturale (argento)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serrature a quarto di giro - Di sicurezza

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La serratura a quarto di giro a elevata sicurezza è classificata IP65 ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Quando la serratura è aperta, la chiave funge da maniglia. La chiave è unica per questa serratura e deve essere ordinata unitamente a questa. Scegliete tra la versione cromata (16711E) o con rivestimento nero (16712E).

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)