Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Morsetti e prese

 (29 categorie prodotti)

La nostra gamma di morsetti e inserti di supporto presenta soluzioni ingegneristiche di precisione, progettate per migliorare i processi di lavorazione, assemblaggio e tenuta in diversi settori. Offriamo soluzioni personalizzabili che garantiscono flessibilità in diverse configurazioni. Che si stia cercando una presa precisa o capacità potenziate, le nostre offerte garantiscono prestazioni affidabili. Ogni componente è progettato per ottimizzare efficienza e precisione, incarnando il nostro impegno per l’innovazione e l’affidabilità per risultati eccezionali.

Tipologie e applicazioni

La nostra gamma comprende morsetti e inserti di supporto, tra cui:

  • Componenti espandibili e di espansione
  • Piastre e basi di bloccaggio
  • Sistemi di serraggio specializzati
  • Soluzioni di fissaggio e presa
  • Bloccaggio guida e asse
Elenco Griglia

Pin di espansione XYZ - filettati

Questi perni di espansione XYZ, noti anche come elementi di fissaggio filettati a espansione, hanno un design unico che consente un posizionamento preciso e la ripetibilità, fornendo al contempo elevate pressioni di tenuta per fissare oggetti con un diametro interno.

La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per migliorare il contatto con la linea nel foro di montaggio, garantendo al contempo uno spazio adeguato durante il caricamento e lo scaricamento del pezzo. Inoltre, il design filettato consente di inserirli facilmente in fori preforati. Consentono di gestire l'estensione dei pin, ottenendo una soluzione sicura.

Vengono inseriti in un foro per un posizionamento preciso o in una bussola rinforzata per una maggiore robustezza e resistenza all'usura; una volta installati, si espandono per creare un accoppiamento serrato e sicuro. Offrono una soluzione a basso costo per le pietre tombali, le operazioni con getto d'acqua, le piastre di fissaggio e a griglia, e altre applicazioni nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.

  • Consente un posizionamento preciso e ripetibile, garantendo al contempo elevate pressioni di tenuta.
  • La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per migliorare il contatto con la linea nel foro di montaggio.
  • Utilizzati nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Series Code:

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • Material: Aluminium

Set ganasce morse

Questi set di ganasce morsa per morsetti per presa aggiuntiva sono un sistema semplice da avvitare che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm. Migliorano il funzionamento delle morse tradizionali. Sono destinati a essere montati sulle ganasce di una morsa, offrendo una superficie di presa specifica per determinati scopi.

Ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o lavori di prototipizzazione in cui la creazione di un fissaggio sarebbe costosa. Vengono utilizzati in applicazioni gravose come la lavorazione dei metalli, dei materiali compositi e il bloccaggio di precisione e sono dotati di un fermo a ganasce.

  • Consentono di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm.
  • Da applicare alle ganasce di una morsa.
  • Utilizzati in applicazioni gravose come la lavorazione dei metalli o dei materiali compositi.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti ricambio morsetto

Queste viti di ricambio sono utilizzate per sostituire i morsetti di fissaggio eccentrici. Il loro design consente di trasmettere la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo l'allineamento e garantendo una regolazione senza soluzione di continuità.

La loro compatibilità consente una transizione agevole nella sostituzione di pinze vecchie o rotte, riducendo i tempi di inattività e assicurando una produttività continua. Si bloccano rapidamente e saldamente e sono progettate per un uso prolungato. Utilizzate nelle operazioni di lavorazione, saldatura e assemblaggio.

  • Trasmettono la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo l'allineamento.
  • Forniscono una transizione agevole quando si sostituiscono morsetti vecchi o rotti.
  • Utilizzate nelle operazioni di lavorazione, saldatura e assemblaggio.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile, Acciaio tempratoColore: Standard infiammabilità del materiale:

  • di 2