Menu Ricerca

Morsetti scorrevoli per barra tonda piena

Disponibile

I morsetti scorrevoli per barre tonde piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre tonde scorrevoli nelle applicazioni. Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.

I morsetti scorrevoli possono essere impiegati con fori scanalati per uno scorrimento pieno o per barre tonde piene. Spingono il perno con la molla interna applicando una forza di 70 N per evitare vibrazioni del perno. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra tonda piena (non fornita) e non possono sostenere ulteriori sollecitazioni.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Dispongono di denti interni e si bloccano ogni 7,2 (=360/50).
I morsetti scorrevoli per barre tonde piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre tonde scorrevoli nelle applicazioni.

  • Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.
  • Spingono il perno con la molla interna applicando una forza di 70 N per evitare vibrazioni del perno.
  • Dispongono di denti interni e si bloccano ogni 7,2 (=360/50).
Materiale: Poliammide Codice Serie: SR33980

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità w2 d1 W3 h1 W1 d2 h2 Acquista
51,3075 € - 68,41 € Richiedi il lead time qui
51.0
15.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
51,3075 € - 68,41 € Richiedi il lead time qui
51.0
20.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
48,3375 € - 64,45 € Richiedi il lead time qui
36.0
14.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
48,3375 € - 64,45 € Richiedi il lead time qui
36.0
8.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
48,3375 € - 64,45 € Richiedi il lead time qui
36.0
12.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
51,3075 € - 68,41 € Richiedi il lead time qui
51.0
16.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
48,3375 € - 64,45 € Richiedi il lead time qui
36.0
8.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
51,3075 € - 68,41 € Richiedi il lead time qui
51.0
15.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
51,3075 € - 68,41 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0
16.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
51,3075 € - 68,41 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0
12.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
48,3375 € - 64,45 € Richiedi il lead time qui
36.0
14.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
48,3375 € - 64,45 € Richiedi il lead time qui
36.0
10.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
51,3075 € - 68,41 € Richiedi il lead time qui
51.0
12.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
51,3075 € - 68,41 € Richiedi il lead time qui
51.0
20.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
48,3375 € - 64,45 € Richiedi il lead time qui
36.0
8.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
48,3375 € - 64,45 € Richiedi il lead time qui
36.0
12.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 15.0 M5 Poliammide

20191283

Fascia di prezzo
68,41 € - 51,3075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 20.0 M5 Poliammide

20191306

Fascia di prezzo
68,41 € - 51,3075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 14.0 M4 Poliammide

20191276

Fascia di prezzo
64,45 € - 48,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 8.0 M4 Poliammide

20191238

Fascia di prezzo
64,45 € - 48,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 12.0 M4 Poliammide

20191252

Fascia di prezzo
64,45 € - 48,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 16.0 M5 Poliammide

20191290

Fascia di prezzo
68,41 € - 51,3075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 8.0 M4 Poliammide

20192075

Fascia di prezzo
64,45 € - 48,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 15.0 M5 Poliammide

20192129

Fascia di prezzo
68,41 € - 51,3075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 16.0 M5 Poliammide

20192136

Fascia di prezzo
68,41 € - 51,3075 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 12.0 M5 Poliammide

20192112

Fascia di prezzo
68,41 € - 51,3075 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 14.0 M4 Poliammide

20192105

Fascia di prezzo
64,45 € - 48,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 10.0 M4 Poliammide

20192082

Fascia di prezzo
64,45 € - 48,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 12.0 M5 Poliammide

20191269

Fascia di prezzo
68,41 € - 51,3075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 20.0 M5 Poliammide

20192143

Fascia di prezzo
68,41 € - 51,3075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 8.0 M4 Poliammide

20191245

Fascia di prezzo
64,45 € - 48,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 12.0 M4 Poliammide

20192099

Fascia di prezzo
64,45 € - 48,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Poliammide
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0