Menu Ricerca

Morsetti scorrevoli per foro asolato

In produzione

I morsetti scorrevoli sono utilizzati per posizionare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni. Sono costituiti da due parti ad incastro che garantiscono una solida tenuta sul macchinario che consentono una regolazione e un allineamento senza difficoltà. Per aprire e chiudere i morsetti scorrevoli può essere utilizzato un bullone o un meccanismo di chiusura.

Quando i morsetti scorrevoli per fori scanalati sono utilizzati con una piastra graduata, la linea di lettura sul morsetto scorrevole consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Vengono posti in maniera fissa in un complesso assemblato per offrire ulteriore stabilità. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra scorrevole piena (non fornita) e non possono resistere ad altre sollecitazioni applicate.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 90 C.

  • Resistono a temperature fino a 90 C.
  • Utilizzati per posizionare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni.
Materiale: Zinco Codice Serie: SR33970

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Profondità minima di inserimento Materiale maniglia h1 Colore maniglia Acquista
50,3175 € - 67,09 € Richiedi il lead time qui
3.0
Plastica
3.0
Nero
50,3175 € - 67,09 € Richiedi il lead time qui
3.0
Plastica
3.0
Arancione
56,235 € - 74,98 € Richiedi il lead time qui
6.0
Acciaio inossidabile
6.0
Nero
50,3175 € - 67,09 € Richiedi il lead time qui
6.0
Plastica
6.0
Arancione
56,235 € - 74,98 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile
3.0
Nero
50,3175 € - 67,09 € Richiedi il lead time qui
6.0
Plastica
6.0
Nero
Morsetto a scorrimento - per foro scanalato 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190903

Fascia di prezzo
67,09 € - 50,3175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • For slot width
    10.0
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Nero
  • Profondità minima di inserimento
    3.0
  • d1
    5.5
Morsetto a scorrimento - per foro scanalato 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190897

Fascia di prezzo
67,09 € - 50,3175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • For slot width
    10.0
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Arancione
  • Profondità minima di inserimento
    3.0
  • d1
    5.5
Morsetto a scorrimento - per foro scanalato 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190941

Fascia di prezzo
74,98 € - 56,235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • For slot width
    10.0
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Nero
  • Profondità minima di inserimento
    6.0
  • d1
    5.5
Morsetto a scorrimento - per foro scanalato 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190927

Fascia di prezzo
67,09 € - 50,3175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • For slot width
    10.0
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Arancione
  • Profondità minima di inserimento
    6.0
  • d1
    5.5
Morsetto a scorrimento - per foro scanalato 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190910

Fascia di prezzo
74,98 € - 56,235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • For slot width
    10.0
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Nero
  • Profondità minima di inserimento
    3.0
  • d1
    5.5
Morsetto a scorrimento - per foro scanalato 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190934

Fascia di prezzo
67,09 € - 50,3175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • For slot width
    10.0
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Nero
  • Profondità minima di inserimento
    6.0
  • d1
    5.5