Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(13 categorie prodotti)
Le fascette con doppio blocco sono progettate per creare una forma più arrotondata attorno al fascio. La èarte terminale della fscetta entra nella testa a doppio blocco rimanendo parallela ad essa stessa; questo evita l'effetto a goccia tipico delle fascette standard.
Questo prodotto ha due elementi sulla testa della fascetta per consentire un doppio passaggio del cavo creando due anelli e mantenendo due fasci separati.
Le fascette Elematic 2-Lock™ sono fascette professionali in poliammide 6.6 (PA), dotate di un doppio sistema di chiusura in acciaio inossidabile. Un elemento di fissaggio altamente efficiente e affidabile per una vasta gamma di applicazioni e settori.
La doppia ganascia in acciaio è realizzata in acciaio inossidabile AISI 316, inserita direttamente nella testa della fascetta durante il processo di produzione. L'innovativa doppia ganascia in acciaio consente il bloccaggio su entrambi i lati della fascetta, per un'eccellente funzione di legatura e fissaggio.
Il profilo liscio senza cremagliere consente una serie di opzioni di regolazione lungo la lunghezza della fascetta e un tensionamento sempre corretto per un'ampia gamma di diametri di fasci. Queste fascette hanno un intervallo di temperatura di installazione da -40 C a 60 C e possono funzionare in un intervallo di temperatura di esercizio da -40 C a 85 C.
Due opzioni di colore tra cui scegliere. L'opzione nera è realizzata in PA resistente ai raggi UV, ideale per applicazioni esterne in condizioni estreme.
Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.
Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.
Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.
Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Queste fascette sono utilizzate per impieghi gravosi. Hanno una resistenza alla trazione massima di 350 libbre. La fibbia in acciaio si ancora alla cinghia in modo permanente. La fibbia è premontata su un lato della fascetta. È disponibile un utensile di installazione (WIT-HD-6). Disponibili in due materiali diversi. Fascetta in nylon ad alta resistenza, leggera ed economica. La cinghia in acetale offre un'eccellente resistenza alle intemperie e alle basse temperature, e maggiore stabilità dimensionale.
I kit di fascette sono forniti in contenenti un assortimento delle nostre fascette. La gamma propone 5 tipi di fascette di varie misure e supporti adesivi forniti in una pratica confezione.
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Ideale per l'utilizzo con le fascette, presenta una superficie opacizzata per essere scritta con inchiostro o matita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.