Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PVC Madreviti Passacavi

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Passacavi

Garantiscono supporto e protezione aggiuntivi a cavi e fili che che passano attraverso i pannelli.

Passacavi a membrana - Membrana laterale

I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana laterale ma sono disponibili anche quelli con membrana centrale.

Passacavi a membrana - Montggio su foro

Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.

Passacavi aperti - A innesto rapido

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Passacavi aperti standard

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Passacavi gradinati

Il passacavo graduato può essere tagliato secondo le specifiche esigenze ed è adatto a cavi di diverso diametro. Protegge i cavi che passano attraverso i pannelli e fungono da tappi di chiusura fino al momento del taglio.