Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Perni a rilascio rapido Rivetti ad albero

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Rivetti a pressione - Ad albero

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Rivetti a pressione - Entrambe le estremità ad albero

Rivetto ad albero con design a doppia estremità, che consente il fissaggio cieco di due pannelli dal centro, senza che sia visibile la testa dell'elemento di fissaggio.

Il design semplice consente di premere il rivetto in modo ordinato e di dare una finitura pulita all'applicazione. Ideale per unire e fissare materiali morbidi come cartone, gomma e pannelli secondari.

Più duraturo rispetto all'uso di adesivi, garantisce elevati carichi di trazione ed è facile e veloce da installare a mano.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1913