Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Manicotti in tessuto Pistoncini a molla

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Manicotti per la protezione dei tubi

I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.

  • Eccellente resistenza all'abrasione
  • Facili da installare.
  • Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili.
Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.

  • Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)
  • Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.
  • Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 C
  • Possono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.
  • Lunghezza standard rotolo: 50 metri
Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082