Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

SAE Plastica Copertura per flange

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Coperture per flange SAE

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Nero, Giallo Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076