Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ANSI Gomma Protezioni adesive per flange

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.

A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.

Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.

Non servono elementi di fissaggio.

  • Materiale: gomma
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1361