Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Rivetti spinati Rivetti in plastica

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Anelli di fissaggio - In nylon

La nostra gamma di anelli di arresto è realizzata in nylon ed è disponibile in due tipi diversi: anelli di arresto e rondelle di arresto. Sono spesso utilizzati in combinazione con i rivetti spinati, quando il foro compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Quando gli anelli di arresto sono utilizzati con i rivetti spinati, la gamma di fissaggio aumenta consentendo di utilizzare l'intera lunghezza di fissaggio del rivetto. Questa combinazione è ideale per unire applicazioni molto sottili.

La rondella per anello di arresto può essere utilizzata insieme a un anello di arresto e a un rivetto spinato; in questo modo si ottiene un maggiore supporto superficiale per i materiali più morbidi e per i fori di dimensioni maggiori. Questa combinazione è adatta per applicazioni rotanti.

  • Temperatura di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Disponibile in vari colori: naturale, nero, giallo, blu, grigio e rosso.

Rivetti a incastro - Clip maschio/rondella femmina

La nostra gamma di elementi di fissaggio a scatto comprende un'opzione in nylon 6/6, un'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE) e un'opzione in LDPE con clip in polipropilene (PP).

Il blocco del rivetto comprende una clip maschio e una rondella femmina. La clip maschio viene inserita nella rondella femmina; il singolo blocco viene utilizzato per accoppiare due superfici. Questo rivetto è la scelta ideale per i pannelli ondulati.

  • Installazione semplice e veloce
  • Colori: naturale, nero, bianco e a elevata trasparenza (trasparente).


Codice Serie: SR1990

Rivetti a incastro - Con bottone maschio/femmina mini

Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.

Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.

  • Colori: naturale e nero
  • Intervallo di temperatura: da -40C a 85C
  • I componenti maschio e femmina sono confezionati e venduti separatamente.


Codice Serie: SRK0015

Rivetti a incastro - Maschio/femmina a pressione

Clip a pressione bipezzo con un componente maschio e un componente femmina per tenere insieme pannelli piatti. I due rivetti sono dotati di dentini che si incastrano per garantire un fissaggio rapido e semplice e un aspetto uniforme su entrambi i lati. Realizzati in nylon 6/6, questi elementi di fissaggio sono caratterizzati da un basso profilo su entrambi i lati.

  • Colori: nero e bianco
  • Resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.

Rivetti spinati

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740