Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Poliammide Boccole isolanti Rondelle

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Boccole isolanti

Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.

L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.

Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.

La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.

Codice Serie: SR1948