Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.
Codice Serie: SR6483
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Codice Serie: SR5518
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Codice Serie: SR5090
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure in plastica con presa per le dita consentono all'utilizzatore di aprire la porta con facilità. L'elemento trainante di questa gamma è quella con chiave a doppio spacco da 5 mm.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.